Fallback image
Product Image

Fisher™ Sicherheitsabsperrventil Typ OSE

Die Sicherheitsabsperrventile Typ OSE werden für die schnelle Absperrung der Gasversorgung bei Über- oder Unterdruck eingesetzt. Ideal für Gasanwendungen, bei denen ein dichter Abschluss, eine hohe Genauigkeit, ein schnelles Ansprechverhalten sowie eine hohe Stoß- und Vibrationsfestigkeit erforderlich sind. Die Top-Entry-Bauform erleichtert die Wartung im eingebauten Zustand und verringert den Zeit- und Personalaufwand.

CAD-Zeichnungen und -Modelle: Klicken Sie hier

Hauptmerkmale

  • Über- und Unterdruckschutz
  • Hohe Schlag- und Vibrationsfestigkeit – Der Typ OSE umfasst einen zweistufigen Auslösemechanismus, der Fehlauslösungen durch Vibrationen oder Eingangsdruckschwankungen, die bei anderen Absperrventilen häufig auftreten, erheblich reduziert.
  • Hohe Genauigkeit – Bis zu ±1 % Genauigkeit unabhängig von Eingangsdruck, Durchfluss und Größe des Sicherheitsabsperrventils.
  • Einfache Wartung im eingebauten Zustand – Die Bauweise mit Zugriff von oben verringert die Wartungszeiten und den Arbeitsaufwand. Die Teile können gewartet und ausgetauscht werden, ohne dass das Gehäuse von der Leitung ausgebaut werden muss.
  • Wasserdicht – Typ OSE ist bis auf 3,0 m (10 ft.) wasserdicht.
  • Dichte Absperrung – Nach dem Schließen bleibt das Sicherheitsabsperrventil geschlossen, bis das System abgeschaltet und das Ventil manuell zurückgesetzt wird. Ein O-Ring an der Ventilkegeldichtung sorgt für einen dichten Abschluss.
  • Fernwarnung möglich – Es ist ein Endschalter verfügbar, der erkennt, wenn das Sicherheitsabsperrventil des Typs OSE ausgelöst wird.