Fallback image
Product Image

Fisher™ Zusatz-Fernauslösung der Serie P163A und P164

Die Zusatz-Fernauslösungen vom Typ P163A oder P164A ermöglichen ein vom primären Steuerungspunkt entferntes Schließen des Innenventils (Typ P650 oder P651). Wenn der Griff der Zusatzauslösung betätigt wird, schließt der Auslösemechanismus der Primärsteuerung das Innenventil. Typ P164B ist eine Auslösevorrichtung, die hauptsächlich für den Einsatz mit den Notfall-Absperrventilen N550/N551 über ein 15 m (50 Fuß) langes Kabel eingesetzt werden. Typ P164C - Zusatz-Fernauslösung auch ohne Kabel erhältlich.

Hauptmerkmale

  • Kann bis zu einer Dicke von 9,5 mm (3/8 in.) mit Montagehalterungen befestigt werden
  • Schmelzelement löst eine thermische Auslöseeinrichtung aus