Fallback image
Product Image

Fisher™ P313-P340 Serie Verriegelungs- und Fernauslösungsmechanismen

Mit Ausnahme des 3 Zoll / DN 80 Flanschmaßes können alle Innenventile von Fisher mit einem manuellen Verriegelungs- und Fernauslösungsmechanismus ausgestattet werden. Wenn der Bedienhebel des Innenventils manuell in die geöffnete Position gestellt wird, kann der Hebel in der geöffneten Position verriegelt werden. Der Hebel kann zum Schließen des Innenventils ferngesteuert entsperrt werden. Ein integriertes Schmelzelement im Sperr-/Auslösemechanismus schmilzt, wenn es mit Feuer in Kontakt kommt. Dadurch wird der Bedienhebel wieder in die geschlossene Position gebracht.

Hauptmerkmale

  • Integriertes Schmelzelement für thermischen Überlastschutz
  • Einfache Installation direkt vor Ort