Fallback image
Product Image

Fisher™ Stellantriebe für Innenventile der Serie P600

Alle Fisher 1 1/4, 2 und 3 in. Innenventile mit NPT-Gewinde und alle 3 und 4 in. einzel- und doppelgeflanschte Innenventile können mit einem Pneumatikantrieb für ein ferngesteuertes Öffnen und Schließen der Innenventile ausgestattet werden. Der Einsatz von pneumatischen Stellantrieben ermöglicht die Anbindung des Öffnungs- und Schließvorgangs des Innenventils an die Druckbremse des Transport- oder Tankfahrzeugs. Pneumatikantriebe können auch zur Steuerung einer Vielzahl von Innenventilen an stationären Lagertanks in Massengutanlagen eingesetzt werden.

Hauptmerkmale

  • Praktische Möglichkeit zur Steuerung von Innenventilen an stationären Lagertanks in Massengutanlagen
  • Neben Luftdruck kann für den Zylinderdruck auch Stickstoff oder Kohlendioxid benutzt werden
  • Thermische Auslöseeinrichtung: 1/4 NPT Schmelzverschluss wird in der Mitte des Antriebsgehäuses installiert
  • Rückstellung: Feder benötigt nur keine Luft