Fallback image
Product Image

Fisher™ P700 Serie Drehantrieb

Alle Fisher Innenventile können mit einem Drehantrieb für ein ferngesteuertes Öffnen und Schließen der Innenventile ausgestattet werden. Die Antriebe sind einfach zu installieren, verfügen über eine robuste Bauweise und stehen für eine zuverlässige Leistung. Sie verhindern einen Überhub zur Sicherstellung einer effizienten Leistung. Dadurch verringert sich der Luftverbrauch, die Durchflussrate wird erhöht und die volle Lebensdauer kann erreicht werden.

Hauptmerkmale

  • Ermöglicht die Anbindung des Öffnungs- und Schließvorgangs des Innenventils an die Druckbremse des Transport- oder Tankfahrzeugs
  • Praktische Möglichkeit zur Steuerung einer Vielzahl von Innenventilen an stationären Lagertanks in Massengutanlagen
  • Ein Schmelzverschluss schließt das Ventil im Brandfall automatisch
  • Zahnstangen-Konstruktion verhindert Verschleiß für eine verlängerte Lebensdauer
  • Konzipiert für Fisher Innenventile für einen Vollhub ohne Überhub
  • Edelstahl-Montagebügel und Montageausrüstung