Fallback image
Product Image

Fisher™ QUIKLOOK 3-FS-Ventil-Diagnosesystem mit FlowScanner™ Software

Emerson und Teledyne Test Services bieten im Zusammenschluss das QUIKLOOK 3-FS-Ventil-Diagnosesystem mit Fisher FlowScanner™ Software an. Es handelt sich um ein integriertes System zum Testen der luftbetriebenen Ventile (AOV, Air Operated Valves) sowie der motorbetriebenen Ventile Ihrer Nuklearanlage. Zuverlässig, genau, einfach in der Anwendung, mit leicht zu interpretierenden Analysedaten. Dadurch können Sie die Testdauer von der Einstellung bis zum Abschluss erheblich reduzieren und Ihre Kosten für die Konformität bei Tests sowie in Sicherheit und Effizienz besser verwalten und reduzieren.

Hauptmerkmale

  • Kürzere Testzeiten von Beginn bis Ende mit einem automatischen Import der Testeinstellungen, Aufklappmenüs, Pop-up-Tipps und farbcodierten Kabeln für weniger Nachbearbeitung und zur Reduzierung von menschlichem Versagen.
  • Bedienen Sie das Datenerfassungssystem aus der Ferne, aus einem Bereich mit weniger Strahlung und niedrigeren Temperaturen, für erhöhte Sicherheit und mehr Komfort für die Testbediener.
  • Wenn Sie ein Ventil mit einem Margenproblem entdecken, werden Ihnen Empfehlungen für Korrekturmaßnahmen angeboten.
  • Schnellverbindende Befestigungen bieten einen schnelleren Anschluss an das Ventil, indem Laufwandler mit Plug-and-Play-Technologie in einer Bewegung angebracht werden können.
  • Eine direkte Schnittstelle mit Margen-Software ermöglicht den direkten Import der Testergebnisse, damit die Margen schneller berechnet werden können und Sie Zeit sparen.
  • Verbesserte Messgenauigkeit mit Ventilsensoren, bedeutet, dass Sie höhere, wirklichkeitsgetreuere Margen erzielen und mehr Ventile den Test bestehen.
  • Die Datenansicht in Echtzeit ermöglicht es Ihnen, einen Test mit ungültigen Daten abzubrechen, um keine Zeit durch den Abschluss eines nicht gültigen Tests zu verlieren.
  • Eine gemeinsame Plattform für AOV- und MOV-Testdurchführung lässt die Vorteile der FlowScanner Software für AOVs und der QUIKLOOK Software für MOVs wirksam werden.