Fallback image
Product Image

Umschalt-Ventilblöcke Fisher™ Typ R130

R130 uses two 67C regulators with a gauge indicator. It delivers 45 psig supply and 30 psig reserve.

Die Umschalt-Ventilblöcke vom Typ R130 bestehen aus zwei Reglern vom Typ 67C und einem speziellen Druckmanometer von 0 bis 4,1 bar / 0 bis 60 psig. Der Typ R130-20 stellt an der Zufuhr einen Ausgangsdruck von 3,1 bar / 45 psig und auf der Reserveversorgung einen Druck von 2,1 bar/ 30 psig bereit. Das Druckmanometer ist von 0 bis 2,4 bar / 0 bis 35 psig rot lackiert und zeigt den Umschaltvorgang an. Wenn die Skala im Bereich 0 bis 2,4 bar / 0 bis 35 psig anzeigt, deutet das darauf hin, dass der Ventilblock von der Zufuhr auf die Reserve umgeschaltet hat.

Hauptmerkmale

  • Kompakt
  • Hohe Stabilität