Fisher™ Typ R222 Serie Zweitregler
R222 is a UL‑listed second‑stage LP‑gas regulator. It reduces 10 psig inlet to 11‑in. w.c. and fits tight spaces.
Hauptmerkmale
- Verbesserte Genauigkeit
- Überragende Entlastungsleistung
- Korrosionsbeständige Werkstoffe
- Eingangsseitiges Sieb
- Testanschlüsse ermöglichen einfache Systemüberprüfungen
- Empfohlener Ersatz nach 20 Jahren