Fisher™ Typ R222H Erstregler
Der Fisher Typ R222H ist ein Erstregler mit einem um 65 % höheren Durchfluss als bei Standard-Kompaktreglern und erfordert 40 % weniger Platz bei Erdtanks oder begrenzter Tankkuppel. Das Produkt ist UL-gelistet (Underwriters Laboratories) bei Flüssiggas-Systemen. Es verfügt über mehrere Endanschlüsse und einen einstellbaren Federbereich und besteht aus korrosionsbeständigen Materialien. Der Einsatz bei Temperaturen von -40 °C/-40 °F wurde getestet.
Hauptmerkmale
- Empfohlener Ersatz nach 20 Jahren
- Einlass- und Auslassmessanschlüsse für einfache Systemüberprüfungen
- Hohe Leistung in kompakter Bauweise
- Einfache Installation
- Hochwertiger Überdruckschutz
- Korrosionsbeständig
- Erhöhte Stabilität bei höherem Durchfluss und höheren Einlassdrücken
- Innenbauteile aus Edelstahl
Verwandte Produkte