Fallback image
Product Image

Fisher™ Typ R232E Integraler Betriebsregler 0,14 bar

R232E is a UL‑listed LP‑gas regulator with an integral two‑stage design delivering 2 psig. Its compact size fits tight spaces.

Der Fisher Typ R232E ist ein für Flüssiggas-Systeme konzipierter UL-gelisteter (Underwriters Laboratories) Regler. Das Gerät reduziert über ein integrales 0,14 bar / 2 psig System den Tankdruck auf einen Ausgangsdruck von 0,14 bar / 2 psig. Konzipiert für geringe Belastungen im Haushalt. Die kompakte Größe des Geräts macht es ideal für beengte Anwendungsbereiche. Die abgeschirmte Öffnung der Tropflippen in der ersten Stufe ist nach unten ausgerichtet. Die Öffnung der zweiten Stufe ist standardmäßig über dem Auslass ausgerichtet.

Hauptmerkmale

  • Empfohlener Ersatz nach 20 Jahren
  • Einlass- und Auslassmessanschlüsse für einfache Systemüberprüfungen
  • Verbesserte Regulation
  • Einfache Installation
  • Hochwertiger Überdruckschutz
  • Korrosionsbeständig
  • Federgehäuse mit Drainage
  • Haltbarkeit