Fisher™ Druckminderer R622, R642 und R652 der zweiten Stufe − LP-Gas
Druckminderer der Serie R600 sind UL-gelistete Zweitregler zur Reduzierung des Ausgangsdrucks eines Erstreglers in Haushaltsinstallationen. Typ R622 ist als Zweitregler für Haushaltsanwendungen bis zu 1 400 000 BTU pro Stunde/15,8 SCMH bestimmt. Typ R622 enthält ein Hochleistungs-Sicherheitsventil und eine große 3/4-Zoll- Entlüftungsöffnung mit Sieb, um den ausgangsseitigen Druck in einer Überdrucksituation auf unter 0,14 bar (2 psig) zu begrenzen. Die Typen R642 und R652 bieten ein Eckgehäuse und eine rückseitige Befestigung.
Hauptmerkmale
- Verbesserte Genauigkeit
- Überragende Entlastungsleistung
- Korrosionsbeständige Werkstoffe
- Eingangsseitiges Sieb
- Testanschlüsse ermöglichen einfache Systemüberprüfungen
- Empfohlener Ersatz nach 20 Jahren
- UL-gelistet
Verwandte Produkte