Fisher™ Typ R632A Integraler zweistufiger Regler
Der Fisher Typ R632A ist ein für zweistufige Flüssiggas-Systeme konzipierter UL-gelisteter (Underwriters Laboratories) Regler. Das Gerät reduziert über ein integrales zweistufiges System den Tankdruck auf 27,4 mbar / 11 Zoll Wassersäule. Die abgeschirmte Öffnung der Tropflippen in der ersten Stufe ist nach unten ausgerichtet. Die Öffnung der zweiten Stufe ist standardmäßig über dem Auslass ausgerichtet.
Hauptmerkmale
- Empfohlener Ersatz nach 20 Jahren
- Einlass- und Auslassmessanschlüsse für einfache Systemüberprüfungen
- Verbesserte Regulation
- Einfache Installation
- Hochwertiger Überdruckschutz
- Korrosionsbeständig
- Federgehäuse mit Drainage
- Haltbarkeit
Verwandte Produkte