Fallback image
Product Image

Fisher™ RSS Kugelventil

Das Fisher RSS Ventil wurde für Anwendungsbereiche mit stark korrosiven und giftigen Flüssigmedien sowie für Anwendungsbereiche mit reinen Medien hergestellt. Das RSS-Ventilgehäuse bietet eine ökonomische Alternative zu Legierungen bei einer Vielzahl von Anwendungsbereichen.

Hauptmerkmale

  • Die Auskleidung des Ventilgehäuses mit Perfluoralkoxyharz schützt die Metallteile vor dem Prozessmedium und bietet daher ausgezeichneten Korrosionsschutz. Hierdurch eignet sich das Ventil hervorragend zur Regelung von stark korrosiven Medien.
  • Da alle Metallteile vor dem Prozessmedium geschützt sind, ist die Verwendung von teuren Legierungen nicht notwendig.
  • Die Auskleidung hat in allen Bereichen, an denen das Ventil mit dem Prozessmedium in Berührung kommt, eine Mindeststärke von 5 mm. Spritzpresstechniken gewährleisten eine ausgezeichnete Konsistenz, hohe Dichte und niedrige Durchlässigkeit. Durch Spritzpresstechnik hergestellte PFA-Werkstoffe sind lichtdurchlässig.
  • Schwalbenschwanzartige Verankerungen stellen eine mechanische Verbindung her, die die Möglichkeit eines Ablösens der Auskleidung vom Gusskörper des Ventils minimiert und dadurch die Sicherheit in Vakuum- und Hochtemperaturanwendungen erhöht.
  • Die Bauweise mit Zugriff von oben erleichtert die Wartung bei eingebautem Ventil.
  • Der PTFE-Faltenbalg ist leckdicht und hat bei ordnungsgemäßer Verwendung und Wartung eine erwartete Lebensdauer mehr als 500 000 Stellzyklen.