Fallback image
Product Image

Fisher™ Druckminderer Typ S402Y

S402Y is a direct‑operated gas regulator for corrosive environments. It reduces distribution pressures to 4.5 in. w.c.–2.5 psig.

Fisher Typ S402Y direkt betätigte, federbelastete Druckminderer bieten wirtschaftliche Druckreduzierung in korrosiven Umgebungen für Haushalts- und kleine gewerbliche Anwendungen. Typ S402Y wird normalerweise zur Reduktion von Gasverteilungsdrücken bis auf einen Bereich von 11 mbar bis 0,17 bar (4,5 Zoll Wassersäule bis 2,5 psig) verwendet.

Hauptmerkmale

  • Für korrosive Umgebungen geeignet
  • Geräteflexibilität
  • Hohe Durchflüsse
  • Regelgenauigkeit
  • Festfaktormessung
  • Interne Entlastung