Fallback image
Product Image

Fisher™ Druckregler des Typs SR5 für Hygieneanwendungen

Der Fisher Regler vom Typ SR5 ist ein kompakter, direkt betätigter Druckminderer für hohe Kapazität. Er ist für den Einsatz in Anwendungen konzipiert, die eine Hygieneausführung erfordern, wie z. B. in der Pharmazeutik, der Biotechnologie oder in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie. Die Einheit ist in den Nennweiten DN 15 bis 80 (NPS 1/2 bis 3) mit Anschlüssen erhältlich, die zu Tri-Clamp-Hygienearmaturen passen. Der Typ SR5 ist für die Verwendung in Dampf-, Flüssigkeits- und Gasanwendungen geeignet.

CAD-Zeichnungen und Modelle: Hier klicken

Hauptmerkmale

  • Hygiene-Auslegungsstandards
  • Überlegene Durchflussleistung und Genauigkeit
  • Dichter Abschluss
  • Selbstentleerend
  • Externe Sollwertfunktion
  • „Clean in Place“ (CIP) oder „Steam in Place“ (SIP)
  • Nicht-poröse Gehäuse und Innenteile
  • Optionaler T-Griff lieferbar