Fallback image
Product Image

Fisher™ Sanitärgegendruckregler vom Typ SR8

Der Regler vom Typ SR8 ist ein kompakter, direktbetätigter Druckminderer für hohe Kapazität. Er ist für den Einsatz in Anwendungen konzipiert, in denen eine Sanitärausführung wichtig ist, wie z. B. in der Pharmazeutik, Biotechnologie oder in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie. Die Einheit ist in NPS 1/2 bis 3/DN 15 bis 80 Größen mit Endanschlüssen erhältlich, die zu Sanitärarmaturen mit bis zu drei Klemmen passen. Der Typ SR8 ist für die Verwendung bei Dampf-, Flüssigkeits- oder Gasbetrieb geeignet. Der Typ SR8 ist für die Verwendung bei Dampf-, Flüssigkeits- oder Gasbetrieb geeignet.

CAD-Zeichnungen und Modelle: Hier klicken

Hauptmerkmale

  • Hygiene-Auslegungsstandards
  • Überlegene Durchflussleistung und Genauigkeit
  • Dichter Abschluss
  • Selbstentleerend
  • Externe Sollwertfunktion
  • „Clean in Place“ (CIP) oder „Steam in Place“ (SIP)
  • Nicht-poröse Gehäuse und Innenteile
  • Optionaler T-Griff lieferbar