Fisher™ Vee-Ball™ SS-84PSV4-Drehstellventil
Hauptmerkmale
- Ausführung der Keilverzahnung mit fehlendem Zahn gewährleistet Betrieb in nur einer Richtung.
- Seitliche Anflanschung ermöglicht den Ausbau der Innengarnitur ohne Abbau des Antriebs.
- Die Bauweise bietet eine einfache Einstellung der geschlossenen Stellung.
- Ein einstellbares Spannschloss des Antriebs ermöglicht genaue Positionierung ohne Trennung der Gestänge.