Fallback image
Product Image

Fisher™ SS-263 Volumenverstärker

Der Volumenverstärker SS-263 wird ausschließlich in Fisher Optimized Digital Valve (ODV)-Paketen eingesetzt. Der Verstärker verstärkt das Ausgangssignal des digitalen FIELDVUE™ Stellungsreglers, um die Stellgeschwindigkeit von pneumatischen Stellantrieben zu erhöhen. Er kann für eine schnelle Stellgeschwindigkeit einen hochvolumigen Ausgang bereitstellen, wenn er auf große Eingangssignaländerungen reagiert, oder für einen reibungslosen, stabilen Ausgang mit geringem Volumen, wenn er auf kleine Eingangssignaländerungen reagiert. Dies ermöglicht eine stabile, präzise Stetigregelung, die oft während des Anlaufens oder der Inbetriebnahme von Geräten zur Prozesssteuerung erforderlich ist.

Hauptmerkmale

  • Schnelle Ansprechzeit: Der SS-263 kann für eine schnelle Stellgeschwindigkeit einen hochvolumigen Ausgang bereitstellen, wenn er auf große Eingangssignaländerungen reagiert, oder für einen Ausgang mit geringem Volumen, wenn er auf kleine Eingangssignaländerungen reagiert.
  • Hohe Leistung: Durch die im Vergleich zum Verstärker 2625 ungefähr dreimal höhere Durchflussleistung sind weniger Fittings, Rohre/Schläuche und Einheiten erforderlich.
  • Geräuschminderung: Der Ausblaseanschluss wird durch speziell konzipierte Passagen geleitet, um die generierte Menge an Umgebungsgeräuschen zu reduzieren.
  • Anpassbare Ansprechzeiten: Durch die integrierte Bypassdrossel kann der Verstärker problemlos und leicht angepasst werden, sodass er bei kleinen oder großen Eingangssignaländerungen betrieben werden kann.
  • Hilfsversorgungsanschlüsse: Über die beiden 1/4 NPT-Anschlüsse, die auf beiden Seiten der Einheit für die Verwendung mit einem Fisher 377 Auslöseventil oder anderem Zubehör vorgesehen sind, steht Versorgungsluft zur Verfügung.
  • 3-in-1-Anschluss: Dieser spezielle Anschluss kann, falls erforderlich, einen der folgenden Anschlüsse bereitstellen: 1/4 NPT-Diagnoseanschluss für problemloses Testen, 1/4 NPT-Anschluss für Stellantrieb/Bypass-Baugruppe zur Verwendung an einem Stellantrieb mit einem Handrad und ein 3/4 NPT-Anschluss.
  • Ausführung mit Weichsitz: Ausblase- und Versorgungsventile mit Weichsitz sorgen für eine blasenfreie, dichte Absperrung, um unnötigen Luftverbrauch zu reduzieren und um den Fehlermodus nach Verlust der Anlagenluft sicherzustellen.
  • Robuste Montage: Geflanschte Stellantriebsmontage bietet problemlose Wartung, vereinfachte Verrohrung, Kompaktheit und hohe Vibrationsbeständigkeit.