Fallback image
Product Image

Fisher™ Vakuumbrecher der Baureihe T205VB

Die Vakuumbrecher der Baureihe T205VB sind für die präzise Regelung von Anwendungen mit geringer Kapazität und Niederdruckanwendungen geeignet, bei denen eine Zunahme des Vakuums begrenzt werden muss.

Hauptmerkmale

  • Allgemeine Ersatzteile für andere Produkte der Baureihe T205
  • Manipulationssichere Anpassung
  • Einfache Konvertierung
  • Präzisionssteuerung der Niedrigdruckeinstellungen
  • Korrosionsbeständigkeit