Fallback image
Product Image

Fisher™ Vakuumregler der Baureihe T208VR

T208VR Series are direct‑operated vacuum regulators. They limit vacuum loss between a tank and its vacuum source.

Die Vakuumregler der Baureihe T208VR werden verwendet, wenn eine Vakuumverringerung begrenzt werden muss, wie zwischen einem Tank und einer Vakuumquelle zur Steuerung des Vakuums in einem Tank.

Hauptmerkmale

  • Manipulationssichere Anpassung
  • Präzisionssteuerung der Niedrigdruckeinstellungen
  • Einfache Konvertierung
  • Allgemeine Ersatzteile für andere Produkte der Baureihe T208
  • Korrosionsbeständigkeit