Fallback image
Product Image

Fisher™ Vee-Ball™ geflanschtes Stellventil V150

Das Fisher Vee-Ball V150 Stellventil ist die Wahl für Leistung und Wirtschaftlichkeit für einen weiten Bereich an Anwendungen. Die präzise bearbeiteten Teile und druckentlasteten Sitzringe ermöglichen einen gleichmäßigen und präzisen Ventilbetrieb.

Hauptmerkmale

  • Das Ventilgehäuse in Flanschausführung hat keine freiliegende Rohrleitungs-Flanschverschraubungen, verkürzt die Positionierungs- und Installationsdauer und gewährleistet den sicheren Ventileinbau und die Unversehrtheit der Rohrleitung.
  • Die Ausführung mit massiver HD-Kugeldichtung ermöglicht selbst in anspruchsvollen Anwendungen eine lange Lebensdauer.
  • Präzise Konturierung der V-Schlitz-Kugel sorgt für einen modifiziert gleichprozentigen Durchfluss.
  • Werkstoffe für den Einsatz in sauren Flüssigkeiten und Gasen stehen zur Verfügung. Diese Ausführungen erfüllen die Anforderungen von NACE MR0175-2002, MR0175-2003, MR0103 und MR0175/ISO 15156.
  • Inspektion und Austausch des Sitzrings der Kugel werden an der Eintrittsseite des Ventilgehäuses ohne Ausbau des Stellantriebs oder Zerlegung des Ventils vorgenommen.
  • Das einteilig ausgeführte Ventilgehäuse verbessert die strukturelle Integrität der drucktragenden Teile durch die Vermeidung von Leckagepfaden, die in zweiteiligen, verschraubten Ventilausführungen durch die Dichtungen entstehen können.
  • Die äußerst glatten Wellenoberflächen und die Vorspannung der optionalen ENVIRO-SEAL™ Packungssysteme sorgen für die Abdichtung.