Fallback image
Product Image

Fisher™ Vee-Ball™ V150E Regelventil

Das Fisher Vee-Ball V150E Regelventil bietet ein geflanschtes, erweitertes Auslassdesign. Der Durchmesser des Auslassflansches ist eine Standardnennweite größer als der Einlass. Diese erweiterte Auslassgeometrie verbessert den Durchfluss durch das Ventil, da sich der Strömungsquerschnitt vom Einlass zum Auslass vergrößert. Diese Ventilgehäuseausführung bedient Anforderungen bei erweiterter Rohrleitung in der Auslaufstrecke.

Hauptmerkmale

  • Die Komponenten der Innengarnitur sind in den Ausführungen der Serie B der Fisher Ventile V150, V200 und V300 untereinander austauschbar.
  • Das Ventilgehäuse in Flanschausführung verhindert freiliegende Rohrleitungs-Flanschverschraubungen, verkürzt die Positionierungs- und Installationsdauer und gewährleistet den sicheren Ventileinbau und die Unversehrtheit der Rohrleitung.
  • Die Ausführung mit massivem Metalldichtring ermöglicht selbst in anspruchsvollen Anwendungen eine lange Lebensdauer.
  • Präzise bearbeitete Teile, ein druckentlasteter Sitzring und reibungsarme Lagerausführungen ermöglichen eine gleichmäßige und präzise Bewegung der Kugel.
  • Präzise Konturierung der V-Schlitz-Kugel sorgt für einen modifiziert gleichprozentigen Durchfluss.
  • Erfüllt die Installationsanforderungen, wenn eine erweiterte auslaufseitige Rohrleitung spezifiziert ist.
  • Einzigartige Abmessungen, typisch für Kugelventilausführungen mit erweitertem Auslass.
  • Das einteilig ausgeführte Ventilgehäuse verbessert die strukturelle Integrität der drucktragenden Teile durch die Vermeidung von Leckagepfaden, die in zweiteiligen, verschraubten Ventilausführungen durch die Dichtungen entstehen können.