Fallback image
Product Image

Fisher™ Vee-Ball™ geflanschtes Regelventil V150S

Das Fisher Vee-Ball™ V150S Regelventil bietet eine robuste Konstruktion, äußerst verschleißfeste Innengarniturwerkstoffe und einen uneingeschränkten, geraden Durchflussweg. Aufgrund dieser Ausführung ist das Ventil ideal für die Regelung von Schlämmen geeignet. Die Konstruktion vermindert Erosionsschäden an benachbarten Rohrleitungen besonders effektiv und sorgt dadurch für höhere Betriebssicherheit und längere Lebensdauer.

Hauptmerkmale

  • Ventilgehäuse, Welle und Lager sind durch gehärtete, verschleißfeste Innengarniturwerkstoffe umfassend geschützt.
  • Der geregelte Durchfluss wird durch einen speziell geformten Strömungsring geführt, um Turbulenzen und den Aufprall auf die Rohrwand zu vermeiden.
  • Bei Anwendungen mit Rückwärtsdurchfluss wird die hohe Geschwindigkeit auslaufseitig von der Vena Contracta innerhalb der Strömungsringbohrung am Ventilauslass gehalten. Im Vergleich zu anderen Ventilausführungen verläuft die Auslaufströmung parallel zur Strömungsringwand, wodurch der Aufprall des Durchflusses auf ein M
  • Der komplette Flanscheinbau des Ventilgehäuses ermöglicht eine problemlose Zentrierung auf den Rohrleitungsflanschen, was eine wichtige Voraussetzung für die Vermeidung von Erosion an den Flanschdichtflächen ist.
  • Präzise Konturierung der V-Schlitz-Kugel sorgt für einen modifiziert gleichprozentigen Durchfluss.
  • Das Ventilgehäuse wird komplett mit den Flanschen aus einem einzigen Gussteil gefertigt. Es gibt keine Schweißnähte