Fallback image
Product Image

Fisher™ Vee-Ball™ V200 Regelventil

Das Fisher Vee-Ball V200 Stellventil ist die Wahl für Leistung und Wirtschaftlichkeit für einen weiten Bereich an Anwendungen. Präzise bearbeitete Teile und druckentlastete Sitzringe ermöglichen einen gleichmäßigen und präzisen Ventilbetrieb.

Hauptmerkmale

  • Erhältlich in Flanschausführung oder flanschlosem Gehäuse für eine flexible Montage.
  • Die Ausführung mit massiver HD-Kugeldichtung ermöglicht selbst in anspruchsvollen Anwendungen eine lange Lebensdauer.
  • Präzise Konturierung der V-Schlitz-Kugel sorgt für einen modifiziert gleichprozentigen Durchfluss.
  • Werkstoffe für den Einsatz in sauren Flüssigkeiten und Gasen stehen zur Verfügung. Diese Ausführungen erfüllen die Anforderungen von NACE MR0175-2002, MR0175-2003, MR0103 und MR0175/ISO 15156.
  • Inspektion und Austausch des Sitzrings der Kugel werden an der Eintrittsseite des Ventilgehäuses ohne Ausbau des Stellantriebs oder Zerlegung des Ventils vorgenommen.
  • Das einteilig ausgeführte Ventilgehäuse verbessert die strukturelle Integrität der drucktragenden Teile durch die Vermeidung von Leckagepfaden, die in zweiteiligen, verschraubten Ventilausführungen durch die Dichtungen entstehen können.
  • Die äußerst glatten Wellenoberflächen und die Vorspannung der optionalen ENVIRO-SEAL™ Packungssysteme sorgen für die Abdichtung.