Fallback image
Product Image

Fisher™ Vee-Ball™ V200U Drehstellventil

Das V200U ist ein flanschloses Design, das viele der positiven Eigenschaften der bewährten Vee-Ball Ventile V150, V200 und V300 der Serie B bietet, mit zusätzlichem reduzierten, kompakten Einbaumaß. Die konturierte, segmentierte V-Schlitz-Kugel sorgt für einen reibungslosen, verstopfungsfreien Betrieb und bietet eine Scherwirkung zwischen Kugel und der langlebigen HD-Metalldichtung. Die durch einen unbehinderten, geradlinigen Durchfluss gekennzeichnete Ausführung gewährleistet eine effiziente, hohe Kapazität bei Gas, Dampf, Flüssigkeiten und faserhaltigen Schlämmen.

Hauptmerkmale

  • Ausgezeichnetes Regelverhalten – Präzise Konturierung des Vee-Ball sorgt für eine modifizierte, gleichprozentige Ventilkennlinie.
  • Gleichmäßige Ventilbetätigung – Präzise bearbeitete Teile, ein druckentlasteter Sitzring und reibungsarme Lagerausführungen ermöglichen eine gleichmäßige und präzise Bewegung der Kugel.
  • Lange Lebensdauer – Die Ausführung mit langlebigem HD-Metalldichtring ermöglicht selbst in anspruchsvollen Anwendungen eine lange Lebensdauer. Die konstante Abstreifwirkung des Sitzrings auf der Dichtungsfläche der Kugel sorgt für hervorragende Leistung in faserhaltigen Schlämmen mit hoher Konsistenz.
  • Leitungszentriergeometrie – Gegossene oder maschinell bearbeitete Elemente auf dem Außendurchmesser des Gehäuses sorgen für die Ausrichtung und Zentrierung des Ventils innerhalb der Flanschverschraubung des Rohranschlusses, um optimale Leistungsmerkmale sicherzustellen.
  • Vielseitige Innengarnituren – Die Komponenten des V200U-Antriebsstrangs sind in den Ausführungen der Serie B der Ventile V150, V200 und V300 untereinander austauschbar. Somit können Sie Ihren Ersatzteilbestand reduzieren und die Wartungsverfahren vereinfachen.