Fallback image
Product Image

Fisher™ V250 Regelventil

Das Fisher V250-Ventil ist ein robustes, flanschloses Drosselungsventil, das häufig bei der Durchflussregelung in Gasübertragungsleitungen, der Gasverteilung und bei Flüssigkeitspipelines eingesetzt wird. Mit einer einzigen Kugeldichtung, einem Flussring oder als Zweifachdichtungsausführung erhältlich.

Hauptmerkmale

  • Konische Polygonverbindung zwischen Kugel und Welle und eine geklemmte kerbverzahnte Antriebsverbindung beseitigen den Übertragungsverlust bzw. die Totzone des Antriebsstrangs.
  • Reduzierte Kugelanschlusskonstruktion bietet eine modifizierte, gleichprozentige Ventilkennlinie.
  • Werkstoffe für Anwendungen mit sauren Medien sind erhältlich. Diese Werkstoffe entsprechen den Anforderungen gemäß NACE MR0175-2002.
  • Druckentlastete Antriebswellenausführung mit Lagern mit PTFE-Auskleidung und druckunterstützter Wellenabdichtung sorgen für lange Lebensdauer und hohe Zuverlässigkeit.
  • Zweiteilige Kugel- und Wellenbaugruppe ermöglicht eine komplette Überholung der Innengarnitur. Der Austausch von Teilen wird so auf ein Minimum reduziert.
  • Die äußerst glatten Wellenoberflächen und die Vorspannung des optionalen Packungssystems sorgen für die Abdichtung.