Fallback image
Product Image

Fisher V270 Kugelregelventil mit vollem Durchgang

Das Fisher V270 ist ein dreiteiliges, zapfengelagertes Regelventil mit vollem Durchgang und durchweg mit Funktionen für optimierte Druck-, Durchfluss- und Prozessregelung versehen. Das Kugelventil V270 mit vollem Durchgang eignet sich für die automatisierte Regelung im Bypass- oder diskontinuierlichen bzw. Überwachungsbetrieb und in der Notfall-Absperrung. Dabei wird der Durchfluss höchstens minimal eingeschränkt. Das Kugelventil V270 mit vollem Durchgang ist mit Strukturdichtungen und Prozesspackungen mit Vorspannung für eine längere Lebensdauer und geringere Emissionen erhältlich.

Hauptmerkmale

  • Wellenausführung und Zapfenlagerung sorgen für eine bessere dynamische Regelung.
  • Die eingesetzten Werkstoffe entsprechen dem NACE-Standard MR0175 / IS 15156.
  • Selbsteinstellende, druckunterstützte Sitzringe bieten einen dichten Abschluss der Klasse VI für langen, zuverlässigen Betrieb. Ausführung mit einem Dichtungsträger aus Hochleistungs-Edelstahl S31600, in dem sich der Kunststoffsitzring befindet.
  • Halterungsplatte im Lieferumfang enthalten, damit das Ventil aufrecht montiert werden kann.
  • Die Kugelzapfen sind für schwierige Einsatzbedingungen ausgelegt, die eine lange Lebensdauer erfordern, und reduzieren die Wartungszeiten und -kosten.
  • Ausführung standardmäßig mit Doppeldichtung.
  • Optionale feuersichere Ausführung.