Fallback image
Product Image

Fisher™ V280 Kugelregelventil mit vollem Durchgang

Der Fisher V280 ist ein dreiteiliges, zapfengelagertes Regelventil mit vollem Durchgang, das in der Lage ist, vollständige CL900-Druckabfälle zu bewältigen. Es wurde mit Funktionen für optimierte Druck-, Durchfluss- und Prozessregelung konzipiert. Ein optionaler, gebohrter Dämpfungseinsatz mindert Geräusche und Schwingungen bei Flüssigkeiten und Gasen mit hohen Druckdifferenzen. Die kerbverzahnte Verbindung zwischen Welle und Antrieb reduziert Bewegungsverlust.

Hauptmerkmale

  • Exzellente Durchflussregelung: Die kerbverzahnte Verbindung zwischen Kugel und Welle, Welle und Stellantrieb, die zweifache Lagerung und die Zapfenführung sorgen für eine bessere dynamische Regelung.
  • Aerodynamische Eigenschaften: Für das Ventil V280 mit Aerodome und einstufiger Bauweise kann eine Geräuschminderung bis –20 dBA erzielt werden. Die zweistufige Bauweise ermöglicht eine Geräuschminderung bis –25 dBA.
  • Längere Lebensdauer: Der geräuschmindernde Einsatz ist nicht in den Sitzring integriert. Da der Sitzring an der Kugeloberfläche läuft und nicht am geräuschmindernden Einsatz, wird die Lebensdauer verlängert.
  • Vielseitigkeit der Konstruktion: Alle Bauteile sind austauschbar. Die Ventilkonstruktion kann verändert werden, indem ein Dom-Dämpfungsglied und/oder Dichtung hinzugefügt/demontiert wird. Dies ermöglicht Flexibilität, um veränderten Ansprüchen zu entsprechen.
  • Ausführlich getestet: Die Ventilkonstruktion wurde im Labor gemäß vollständigen CL900 Druckdifferenzen und jenseits der erwarteten Lebensdauer zyklisch und mit Durchfluss getestet.
  • Einfache Bauweise: Die Anschlüsse sind dieselben, egal wieviele Dichtungen und Dome gewählt werden.
  • Einsatzmöglichkeit für Sauergas und saueres Rohöl: Standard-Konstruktionswerkstoffe entsprechen dem NACE-Standard MR0175/ISO 15156.
  • Schwerlastzapfen: Die Kugelzapfen sind für anspruchsvolle Anwendungen konzipiert, die eine lange Lebensdauer bei gleichzeitiger Reduzierung von Wartezeit und -kosten erfordern.
  • Breite hydrodynamische Einsatzbereiche: Ein- und zweistufige geräuschmindernde Einsätze sind für eine Vielzahl von Anwendungen des Ventils V280 mit Hydrodome lieferbar. Je nach Einsatzbedingungen ist ein Kc-Wert von 1,0 erreichbar.
  • Flexible Einsatzmöglichkeiten: Der geräuschmindernde Einsatz ist unter äußerst schwierigen Bedingungen über den gesamten Drehwinkel der Kugel aktiv oder es kann je nach Einsatzbedingungen ein geräuschmindernder Einsatz mit spezieller Kennlinie verwendet werden.
  • Dichtheit des Abschlusses: Selbsteinstellende(r), druckunterstützte(r) Sitzring(e) bietet/bieten einen dichten Abschluss für langen, zuverlässigen Betrieb. Die Ausführung mit einem Dichtungsträger aus Hochleistungs-Edelstahl S31600, in dem sich der Kunststoffsitzring befindet, ermöglicht den Betrieb bei vollem Differenzdruck.