Fisher™ VBL Volumenverstärker
Hauptmerkmale
- Stellt das Volumen bereit, das für einen schnellen Hub des Stellantriebs erforderlich ist, wenn plötzlich große Veränderungen am Eingang auftreten.
- Die integrierte Bypassdrossel stimmt das Ansprechverhalten des Verstärkers so ab, dass auf langsame Signaländerungen eine gleichmäßige Antriebsbewegung folgt.
- Weichsitze bieten eine dichte Absperrung, um unnötigen Luftverbrauch zu reduzieren und die Sättigung der Stellrelais zu beseitigen.
- Ermöglicht je nach Bedarf eine hohe Stellgeschwindigkeit, ohne die Genauigkeit des Stellungsreglers zu gefährden.