Fallback image
Product Image

Fisher™ Typ VS100 Sicherheitsabsperrventil

Das Fisher Typ VS100 Sicherheitsabsperrventil ist dazu konzipiert, den Gasstrom in das nachgelagerte System bei einem Ansteigen oder Abfallen des Ausgangsdrucks über bzw. unter die vordefinierten Werte zu unterbrechen. Der Typ VS100 besteht aus einem Ventilkörper mit einer abnehmbaren Düse, der von einem Aufsatz und einer Sicherheitsabsperrung vom Typ VSX4 umschlossen wird.

Hauptmerkmale

  • Ventilkörpergrößen für mittlere und hohe Kapazitäten sind ebenfalls verfügbar
  • Schnelle Ansprechzeit
  • Gusseisen- und Stahlkörperkonstruktion
  • Entspricht den Anforderungen der Richtlinie 97/23/EG