Fallback image
Product Image

Fisher™ Whisper Trim™ III Käfig

Whisper Trim III Käfige ermöglichen die effektive Minderung aerodynamischer Geräusche von dampf- oder gasförmigen Medien in Anwendungen mit hohem Differenzdruck oder hohem Differenzdruck-Stellverhältnis. Der Einsatz eines Whisper Trim III Käfigs in Verbindung mit einem sachgerecht dimensionierten Ventilgehäuse kann den Geräuschpegel der Regelanwendung deutlich reduzieren. Aerodynamische Geräusche werden durch Turbulenzen im Gas- oder Dampffluss beim Fließen durch das Regelventil erzeugt.

Hauptmerkmale

  • Mithilfe eines Whisper Trim III Käfigs kann in einem richtig ausgelegten Ventil eine Geräuschminderung von bis zu 30 dBA erzielt werden (im Vergleich zum gleichen Ventil mit standardmäßiger Innengarnitur). Diese Minderung entspricht der Reduzierung des Geräuschpegels, die eine Person wahrnehmen würde, wenn sie sich 94 m (308 ft.) von der Geräuschquelle wegbewegt.
  • Whisper Trim III Käfige bieten ausgezeichnete Geräuschminderung und hohe Durchflussleistung mit den bewährten Regeleigenschaften und der Langlebigkeit von standardmäßigen Fisher Ventil-Innengarnituren. Das Ergebnis ist optimale Gesamtleistung bei minimalen Kapitalkosten.
  • Die Schnellwechsel-Innengarnitur ermöglicht die schnelle und einfache Überprüfung des Käfigs, ohne dass das Ventilgehäuse aus der Rohrleitung ausgebaut werden muss. Die Whisper Trim III Innengarnitur ist mit standardmäßigen Innengarnituren von Stellventilen austauschbar.
  • Gehärtete Werkstoffe sind Standard und sorgen für ausgezeichnete Verschleißfestigkeit.