Fisher™ 6060 WhisperTube modaler Dämpfungseinsatz
Hauptmerkmale
- Breitband-Geräuschminderung – Patentiertes Design mit internen Akustikhohlräumen unterschiedlicher Größe reduziert das Geräusch in einem breiten Spektrum von Frequenzen.
- Vielseitigkeit der Anwendung – Konzipiert für ein breites Spektrum an Durchflussraten, Drücken und Temperaturen von Flüssigkeiten. Reduzieren Sie das Rauschen im Inneren der Rohrleitung für alle Einlaufquellen. Verbinden Sie WhisperTube mit allen Geräten, die im komprimierbaren Flüssigkeitsdienst verwendet werden.
- Maximieren der Durchflusskapazität – Ein vernachlässigbarer Differenzdruck über WhisperTube, abgesehen von dem normalerweise erwarteten Leitungsverlust für ein Rohrstück mit gleichwertiger Länge, entspricht einer Geräuschminderung ohne Auswirkungen auf den Prozessfluss.
- Passiver reaktiver Schalldämpfer – Interne Hohlräume erzeugen akustische Wellenreflexionen, die die Stromausbreitung aus der Stromauslaufstrecke reduzieren.
- Zuverlässige Leistung – Kein interner akustischer Packungswerkstoff, der durch Feuchtigkeitsaufnahme versagen kann. Der gegossene interne Abflusskanal sorgt dafür, dass mögliche Flüssigkeitsansammlungen entfernt werden können, um eine optimale Leistung zu gewährleisten.
- Kompatibel mit molchbaren Systemen – Die geradlinige Durchflussgeometrie mit dem zum Rohr passenden Innendurchmesser ermöglicht die Aufnahme von Molchvorgängen, wenn dies für Reinigung und Wartung erforderlich ist.