Fisher™ Vakuumbrecher der Serie Y692VB
Die Vakuumbrecher der Serie Y692VB werden in Anwendungen verwendet, bei denen eine Zunahme des Vakuums begrenzt werden muss. Eine Zunahme des Vakuums über den auf der Membran der Serie Y692VB erfassten Wert hinaus öffnet den Regler, um Atmosphäre oder positiven Druck in das System eintreten zu lassen und das gesteuerte Vakuum auf seiner ursprünglichen Druckeinstellung wiederherzustellen.
CAD-Zeichnungen und Modelle: Hier klicken
CAD-Zeichnungen und Modelle: Hier klicken
Hauptmerkmale
- Präzisionssteuerung der Niedrigdruckeinstellungen
- Korrosionsbeständigkeit
- Manipulationssichere Anpassung
- Breite Materialauswahl
Verwandte Produkte