Fallback image
Product Image

Fisher™ Niederdruck-Begasungsregler vom Typ Y693

Y693 regulator provides precise low‑pressure blanketing control. It features a balanced valve for high accuracy.

Der Typ Y693 ist ein direkt betätigter Druckminderer zur präzisen Druckregelung in Niederdruck-Begasungssystemen. Diese Einheit verfügt über einen druckentlasteten Ventilkegel, der Genauigkeitsklassen ermöglicht, die einem vorgesteuerten Regler entsprechen.

Hauptmerkmale

  • Inline-Inspektion und -Wartung
  • Präzise Regelung
  • Unempfindlich für Schwankungen im Einlassdruck
  • Schnelles Ansprechverhalten
  • Hohe Durchflussleistung
  • Druckentlastete Innengarnitur