Fallback image
Product Image

Fisher™ Vakuumregler der Serie Y696VR

Die Vakuumregler der Serie Y696VR werden verwendet, wenn eine Vakuumverringerung begrenzt werden muss, wie zwischen einem Tank und einer Vakuumquelle zur Steuerung des Vakuums in einem Tank. Durch eine Vakuumverringerung (Erhöhung des absoluten Drucks) an der Membran wird die Scheibe vom Sitz wegbewegt, was einer höheren Vakuumquelle ermöglicht, das System auf den Sollwert zurückzubringen.

CAD-Zeichnungen und Modelle: Hier klicken

Hauptmerkmale

  • Präzisionssteuerung der Niedrigdruckeinstellungen
  • Korrosionsbeständigkeit
  • Anpassbarkeit der Installation
  • Breite Materialauswahl
  • Hohe Kapazität
  • Funktion 6
  • Funktion 7
  • Funktion 8