Fallback image
Product Image

Fisher™ Yarway™ 25 VenTemp Einspritzkühler

Der Fisher Yarway 25 VenTemp Einspritzkühler wurde hauptsächlich für die Verwendung in Heißdampfsystemen mit geringer Kapazität entwickelt, in denen die Last relativ konstant ist. Das Design bietet eine einfache, kostenbewusste, aber effektive Methode zur Dampftemperaturregelung.

Hauptmerkmale

  • Geschmiedete Konstruktion
  • Geringer Druckverlust über die Dampfkühlerstation
  • Wasserdruckwerte liegen leicht über dem Dampfdruck
  • Venturi-Düsenausführung
  • Große Auswahl an unterschiedlichen Kv (Cv)-Werten verfügbar
  • Druckstufe und Anschlüsse: ASME B16.5 Class 150 bis 2500, EN 1092-1 Class PN 25 bis 400, Schweißendenanschlüsse gem. ASME B16.25 oder DIN 2559
  • Werkstoffe: ASTM SA105, SA182 F11, SA182 F22 oder SA182 F91, P250GH, 1.7335 oder 1.7380, weitere Werkstoffe auf Anfrage