Fisher™ Yarway™ 4300 TempLow™ Dampfeinspritzkühler
Hauptmerkmale
- Montage in einer geraden, vertikalen oder horizontalen Rohrleitung
- Minimaler Platzbedarf bei der Montage
- Bei allen Nennweiten handelt es sich um Standardanschlüsse: NPS 1 (DN 25) Wasser, NPS 3 (DN 80) Dampf.
- Erfordert nur wenige Komponenten
- Kein Treibdampf oder Pipeliner erforderlich, welche die Installation komplizieren
- Nur 4 bis 5 Meter (15 ft.) gerade Rohrleitung in der Auslaufstrecke