Fallback image
Product Image

Fisher™ Yarway™ AT-18/28 Heavy Duty A.T.-Temp Einspritzkühler

Der Fisher Yarway AT-18/28 Heavy Duty A.T.-Temp Einspritzkühler wurde speziell für den Einsatz in Dampfanwendungen mit mittlerem bis hohem Druck entwickelt. Die Schweißausführung ermöglicht eine einfache Anpassung an verschiedene Heizungscodes und Materialspezifikationen. Das Gerät kann auch zum Einspritzen von Flüssigkeit in Gas verwendet werden, wofür häufig hochwertige Legierungen wie Edelstahl verwendet werden.

Hauptmerkmale

  • Geschmiedete Konstruktion
  • Hochwertige Stopfbuchse; vollkommen asbestfrei
  • Variable Düsenausführung
  • Große Auswahl an unterschiedlichen Kv (Cv)-Werten verfügbar
  • Spezielle Düsenkombinationen sind lieferbar
  • Semi-druckentlastete Innenteile für eine ökonomische Antriebsauswahl
  • Pneumatischer Stellantrieb ist erhältlich
  • Druckstufe und Anschlüsse: ASME B16.34 Class 900 bis 2500 EN 1092 PN 160–400
  • Werkstoffe: ASTM SA 182 F22 oder 1.7383, ASTM SA 182 F347H oder 1.4550, ASTM SA 182 F91 oder 1.4903, weitere Werkstoffe auf Anfrage