Fisher™ Yarway™ AT-25 VenTemp Einspritzkühler
Hauptmerkmale
- Geschmiedete Konstruktion
- Geringer Druckverlust über die Dampfkühlerstation
- Wasserdruckwerte liegen leicht über dem Dampfdruck
- Venturi-Düsenausführung
- Große Auswahl an unterschiedlichen Kv (Cv)-Werten verfügbar
- Druckstufe und Anschlüsse: ASME B16.5 Class 150 bis 2500, EN 1092-1 Class PN 25 bis 400, Schweißendenanschlüsse gem. ASME B16.25 oder DIN 2559