Fallback image
Product Image

Fisher™ Yarway ™ AT-37/47 Tieftemperatur-Injektor

Der Fisher Yarway Tieftemperatur-Injektor wurde speziell entwickelt, um Prozessmedien unter Tieftemperaturbedingungen in Prozessgase zu pumpen.

Hauptmerkmale

  • Geschweißte Konstruktion
  • Hochwertige Stopfbuchse mit PTFE-Chevron-Ringen
  • Variable Düsenausführung
  • Große Auswahl an unterschiedlichen Kv (Cv)-Werten verfügbar
  • Spezielle Düsenkombinationen sind lieferbar
  • Pneumatischer Stellantrieb ist erhältlich
  • Große Auswahl an Stellungsreglern und anderen Antriebshilfen
  • Druckstufe und Anschlüsse: ASME B16.34 Class 150 bis 900, DIN 2401 Class PN 25 bis PN 100
  • Werkstoffe: ASTM-A 312 TP 316 (L) und 304 (L), ASTM-A 182 F316 (L) oder 304 (L), weitere Werkstoffe auf Anfrage