Fallback image
Product Image

Fisher™ Yarway™ AT-38/48 Standard Duty A.T.-Temp Einspritzkühler

Der Fisher Yarway AT-38/48 Standard Duty A.T.-Temp Einspritzkühler wurde speziell für den Einsatz in Dampfanwendungen mit mittlerem bis niedrigem Druck entwickelt.

Hauptmerkmale

  • Die Schweißausführung ermöglicht eine einfache Anpassung an verschiedene Heizungscodes und Materialspezifikationen.
  • Das Gerät kann auch zum Einspritzen von Flüssigkeit in Gas verwendet werden, wofür häufig hochwertige Legierungen wie Edelstahl verwendet werden.
  • Die Ventilspindel ist gewalzt, um eine Oberfläche von RA <0,1 µ zu erhalten. Diese hochveredelte Oberfläche wird dann für eine Härte >1 000 Vickers nitriert. Die Kombination dieser Verfahren verbessert die Dichtheit und reduziert gleichzeitig die Packungsreibung.
  • Kolbenringe sind speziell gehärtet und anschließend nitriert und mit einem speziellen gasdichten Schlitz versehen.
  • Diese Ringe bieten hervorragende Laufeigenschaften und ermöglichen steuerbare Cv-(Kv)-Werte bis zu 0,005 (0,0043).