Fallback image
Product Image

Fisher™ Drei-Wege-Ventile YD und YS mit Käfigführung

Fisher Drei-Wege-Ventile YD und YS mit Käfigführung sind für den Regel- oder Auf/Zu-Betrieb ausgelegt und in druckentlasteten und nicht druckentlasteten Ausführungen erhältlich. Das YD-Ventil wird im allgemeinen Misch- und Divergenzbetrieb eingesetzt. Das YS-Ventil wird im allgemeinen Mischbetrieb eingesetzt. Fisher YD- und YS-Ventile stehen für eine Vielzahl von Anwendungen zur Verfügung, auch in Umgebungen mit sulfid- und chloridinduzierter Spannungsrissbildung, wie sie in der in der Öl- und Gasproduktion häufig anzutreffen sind.

Hauptmerkmale

  • Die Ausführung des YD-Ventils mit druckentlastetem Ventilkegel ermöglicht die Verwendung kleinerer, kostengünstigerer Antriebe. Ein einzelnes, einteiliges Ventil kann beide Innengarniturtypen aufnehmen und verwendet Fisher easy-e™ Oberteile, Dichtungen und Packungen. Dies reduziert die Lagerhaltungskosten für Ersatzteile.
  • Das speziell für den Dreiwege-Betrieb entwickelte Ventil ist vielseitig einsetzbar. Eine Vielzahl von Nennweiten, Anschlüssen, Sitzweiten und Innengarnitur-Werkstoffen bietet zahlreiche Einsatzmöglichkeiten für Ihre Regelaufgaben.
  • Das ENVIRO-SEAL™ Packungssystem ist als Option erhältlich. Dieses Packungssystem ermöglicht eine hervorragende Abdichtung, Führung und Lastübertragung.
  • Gehärtete Innengarnitur-Werkstoffe bieten eine ausgezeichnete Verschleißfestigkeit.
  • Käfigbauweise vereinfacht die Überprüfung und den Ausbau von Teilen.
  • Packungsteile, einschließlich Packungsbrille, Stehbolzen und Muttern sowie Packungssätze der YD, YS und Fisher easy-e Stellventile sind gleich.
  • Robuste Käfigführung stabilisiert den Ventilkegel und reduziert so Vibrationen und mechanische Geräusche.