Fallback image
Product Image

Francel™ REGAL 3 federbelasteter Regler, entlasteter Kegel

REGAL 3 ist ein direkt betätigter, federbelasteter Sollwert-Druckregler, der für die Versorgung von Industrie- und Handelsunternehmen eingesetzt wird. Er kann optional mit einem Sicherheitsabsperrventil Typ VSX2 oder OS2 ausgestattet werden, das eine schnelle und vollständige Unterbrechung des Gasflusses im Fall von Über- oder Unterdruck am Auslass ermöglicht. Für Ausgangsdruckeinstellungen von weniger oder gleich 180 mbar wird ein Entlastungsventil als Standardausstattung mitgeliefert. Die Serie REGAL 3 ist mit der EU-Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU konform und für Kategorie I klassifiziert.

CAD-Zeichnungen und -Modelle: Hier klicken

Hauptmerkmale

  • Integriertes Sicherheitsabsperrventil
  • Installationsflexibilität
  • Einfacher Einbau
  • Präziser Durchfluss
  • Interne Entlastung