Fallback image
Product Image

Hancock Ventile der Serie 600

Eine Reihe von Stahlgussventilen nach ASME Class 150, 300 und 600 mit geschraubtem Oberteil, Metallsitz und Flansch- oder Stumpfschweißenden.

Hauptmerkmale

  • Innere Oberflächen präzise mechanisch bearbeitet für maximale Dichtheit.
  • Austauschbare Sitzringe aus gehärtetem, mit Stellite beschichtetem Edelstahl.
  • Der Keil im Absperrschieber ist für eine formschlüssige, leckagefreie Abdichtung geschmiedet, gehärtet, geschliffen und geläppt.
  • Das Klappenblatt im Durchgangsventil ist gehärtet, geschliffen und geläppt, um eine zuverlässige und reproduzierbare Abdichtung über den gesamten Druck-/Temperaturbereich des Ventils sicherzustellen.
  • Eine präzisionsbearbeitete Rückdichtung.
  • Die Sitze sind für eine exakte, reproduzierbare Sitzausrichtung konzipiert.