Kugelhähne der K-Ball Serie 174 mit schwimmend gelagerter Kugel
Dreiteilige Ausführung mit schwimmend gelagerter Kugel mit Ventilschnittstelle gemäß ISO 5211 für verschiedene industrielle Anwendungen.
Hauptmerkmale
- Dreiteilige, ausschwenkbare Konstruktion
- Feinguss für Gehäuse und Endkappe
- Lieferbar mit den Gehäusewerkstoffen Kohlenstoffstahl (WCB / 1.0619) und Edelstahl (CF8M / 1.4408)
- Ausblassichere Spindel
- Sperrvorrichtung
- Dichtheit gemäß EN 12266-1, Grad A und API 598