Kugelhähne der K-Ball Serie 188 mit schwimmend gelagerter Kugel
Der Kugelhahn der K-Ball Serie 188 ist ein dreiteiliges Hochleistungsventil mit schwimmend gelagerter Kugel für den Einsatz in verschiedenen industriellen Anwendungen. Die Serie 188 ist als zertifiziert feuersichere Ausführung mit vollständigem Durchgang, mit Gewinde-, Schweißnaht- oder Schweißmuffen-Endanschlüssen erhältlich.
Hauptmerkmale
- Ausführung mit doppelter Spindelabdichtung
- Hochleistungsfähiger, dreiteiliger Kugelhahn
- Montageplatte gemäß ISO 5211
- Gehäuse aus Kohlenstoffstahl oder Edelstahl
- Verschiedene Sitzwerkstoffe lieferbar
- Vollständig geschlossene Ausführung mit Bolzen
- Konstruktion mit vollständigem Durchgang
- Verschiedene Sitzwerkstoffe lieferbar.
- Ausblassichere Spindel und antistatische Konstruktion
- Dichtheit gemäß EN 12266-1, Grad A und API 598
- Feuersichere Konfigurationen, geprüft gemäß API 607, 7. Ausgabe / ISO 10497:2010
Verwandte Produkte