Keystone BrewSeal Absperrklappen
Hauptmerkmale
- Obere Lagerschale absorbiert seitliche Beanspruchung der Stellglieder.
- Wellendichtung verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit in den Wellenbereich.
- Kopfflansch entspr. ISO 5211.
- Sehr robuste, silikonfreie Hochglanzlackierung für hervorragende Korrosionsbeständigkeit.
- Zentrierbohrungen am Klappengehäuse erleichtern die Installation der Armatur und sichern eine perfekte Ausrichtung im Leitungssystem.
- Abdichtung des geteilten Gehäuses verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit in den Bereich hinter dem Sitz (bis DN 300).