Fallback image
Product Image

Keystone CompoSeal Weichsitz-Drosselventil

Keystone CompoSeal Weichsitz-Drosselventile bieten ein Gehäuse und eine Ventilscheibe aus hochwertigem Verbundwerkstoff, der über eine hervorragende innere und äußere chemische Beständigkeit verfügt, dadurch ist das Ventil leichtgewichtig und lässt sich einfach installieren.

Hauptmerkmale

  • Die sich aus diesem Werkstoff ergebende Gewichtsreduzierung führt zu niedrigeren Kosten und einfacherer Installation.
  • Bei Installation in Kunststoff- oder GFK-Rohrleitungen ist keine zusätzliche Rohrabstützung erforderlich.
  • Scheibe aus hochtechnischem Verbundwerkstoff bietet ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit.
  • Alle Befestigungselemente standardmäßig aus Edelstahl 316.
  • Bidirektional blasendichter Abschluss gemäß EN 12266-1, Leckrate A.
  • Druckbereich bis PN 16 bei erhöhten Temperaturen.