Keystone F410/419 Handhebel
Hauptmerkmale
- Ergonomischer Handhebel stellt eine effiziente und problemlose Betätigung von 90°-Schwenkarmaturen sicher
- Korrosionsbeständiger Werkstoff
- Eindeutige Anzeige der Klappenscheibenposition
- Zahlreiche Ausführungen für Anwendungen mit erhöhter oder niedriger Temperatur
- Hochfeste Werkstoffe wie Stahl, Edelstahl und Verbundwerkstoffe
- Innovative Montageausführung