Keystone™ F791A Magnetventil
Hauptmerkmale
- Kompakte Bauweise mit standardisierter, marktbewährter Montageschnittstelle gemäß NAMUR, die die Installationskosten und Komplexität reduziert und gleichzeitig den Antrieb erhöht
- Das schwarze, eloxierte Aluminiumgehäuse des F791A-Magnetventils wird standardmäßig mit Befestigungselementen aus Edelstahl geliefert und bietet somit eine hervorragende Korrosionsbeständigkeit
- Für einfach und doppelt wirkende Pneumatikantriebe geeignet
- 5/2- oder 3/2-Wege-Funktion ist über eine austauschbare Anschlusskonfigurationsplatte wählbar
- Die Geräteluftrückführung (geschlossener Regelkreis) ist eine integrierte Funktion der 3/2-Anschlusskonfigurationsplatte, wodurch während des Federweges des Antriebs saubere, trockene Geräteluft auf die Federn des Pneumatikantriebs gerichtet werden kann und somit der Antrieb vor einer kontaminierten Atmosphäre geschützt wird.
- Hohe Durchflusskapazität von 1 100 l/min (1/4”-Anschlüsse) und bis zu 3 000 l/min (1/2”-Anschlüsse) stellt sicher, dass sich das F791A-Magnetventil für die meisten Antriebe eignet und bietet ausgezeichnete Ansprechzeiten